HTR-D30-I AR PXT
Réf. article: 10.01.49.00098
Système de support
Construction de l'utilisation | Système de préhension modulaire |
Raccord de traverse | Profil D30-ITEM |
Forme | Anti-rotation |
Diamètre extérieur D | 30 (mm) |
Longueur L | 68 (mm) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 49 mm |
D | 30 mm |
H | 4 mm |
H2 | 28 mm |
L | 68 mm |
Documentation
Documentation