HTR-D30-I AR PXT
Onderdeelnr.: 10.01.49.00098
Houdersystem
Utilization design | Modular gripper system |
Cross-beam connection | Profile D30-ITEM |
Shape | Anti-rotation |
Outside diameter D | 30 (mm) |
Length L | 68 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 49 mm |
D | 30 mm |
H | 4 mm |
H2 | 28 mm |
L | 68 mm |
Documentatie
Documentatie