Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

HTR-D30-I AR PXT

Część nr.: 10.01.49.00098

Holder system

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
ShapeAnti Rotation
Outside diameter D30 (mm)
Length L68 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 49  mm
D 30  mm
H 4  mm
H2 28  mm
L 68  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka