- Consisting of more than 50 parts
- Including 4 or 6 vacuum suction cups type SPB1-50
- Assembly of a complete gripping system with single or double main beam
Zestaw konstrukcyjny chwytaka PXT
Modułowy system chwytakowy PXT optymalizuje montaż uniwersalnych systemów chwytakowych do robotyki lekkich konstrukcji. Jedynie kilka ustandaryzowanych komponentów umożliwia realizację rozwiązań dla różnych procesów manewrowych. Wewnętrzna prowadnica podciśnieniowa gwarantuje najwyższą elastyczność i praktyczność stosowania. Montaż i przezbrajanie odbywa się łatwo i szybko przy użyciu jedynie kilku narzędzi.
System modułowy z dopasowanymi elementami łączącymi dla wszystkich komponentów firmy Schmalz oraz wstępnie skonfigurowanymi kołnierzami robotów
Niewiele standardowych komponentów oferuje szeroki zakres zastosowań i wymaga tylko kilku narzędzi
Niska masa własna i niski zakłócający kontur dzięki zintegrowanej prowadnicy próżniowej
Szybka adaptacja do zmieniających się wymagań i wielorakie zastosowanie dzięki wysokiej jakości komponentom
System modułowy
IMG 1:
- Kołnierz wielofunkcyjny (1) ze złączkami do sześciu typów robotów
- Profil standardowy (2)
- Profil z rowkiem (3) na wpusty pasowane
- Złączka (4) do wewnętrznej prowadnicy podciśnieniowej i skrętka wtykowa
- Uniwersalny uchwyt (5) do mocowania węży i kabli opaskami kablowymi
- Wielofunkcyjny blok (6) łączeniowy do podłączania różnych komponentów śrubami M6
- Przewodzący ciecz łącznik krzyżowy (7)
- Zwykły łącznik krzyżowy (8), wysokość kompatybilna z łącznikiem krzyżowym przewodzącym ciecz
- Pokrywy uszczelniające (9) do wytwarzania podciśnienia w profilach standardowych
- Element łączący do wewnętrznej prowadnicy podciśnieniowej (10) z obrotowym przyłączem ssawki G1/4
- Przesuwane przyłącze ssawki (11), wysokość kompatybilna z przyłączami bez popychacza sprężynowego
- Element łączący do wewnętrznej prowadnicy podciśnieniowej (12) z ssawką G1/4
- Przyłącze ssawki (13) z popychaczem sprężynowym i bez
IMG 2:
- Kołnierz (1) do podłączania podłużnej trawersy
- Podwójna rotacja trawersy za pomocą dwóch zacisków 3D i łącznika krzyżowego (2) oraz wahadłowego sprężynowego złącza tłoka (2a)
- Pojedyncza rotacja trawersy za pomocą zacisku 3D i łącznika krzyżowego (3) oraz wahadłowego złącza przyssawki (3a)
- Równoległe przesuwanie przyssawki za pomocą dwóch zacisków 3D i łącznika równoległego (4) oraz wahadłowego złącza przyssawki do zacisku (4a)
- Pojedyncza rotacja trawersy za pomocą łącznika wewnętrznego (5) oraz wahadłowego złącza przyssawki (5a)
Informacje dotyczące zamawiania
Kod produktu
Podobnie jak numer części, kod produktu służy do jednoznacznej identyfikacji konfiguracji produktów w firmie Schmalz. Kod produktu można znaleźć na etykiecie produktu, w ofercie lub zamówieniu. Masz pytania dotyczące produktu lub chcesz ponownie zamówić konfigurację? Prosimy o przygotowanie tego klucza podczas kontaktu z firmą Schmalz.
| Kod | Typ |
|---|---|
| PXT | PXT |
| Kod | Typ |
|---|---|
| E 10 - 26 |
Zewnętrzna prowadnica podciśnienia 10 = 1 główna belka poprzeczna, 0 trawersów poprzecznych 26 = 2 główne trawersy poprzeczne, 6 trawersów poprzecznych |
| I 10 - 26 |
Wewnętrzna prowadnica podciśnienia 10 = 1 główna belka poprzeczna, 0 trawersów poprzecznych 26 = 2 główne trawersy poprzeczne, 6 trawersów poprzecznych |
| Kod | Typ |
|---|---|
| Liczba | Długość trawersu głównego |
| Kod | Typ |
|---|---|
| S | Przyssawka |
| HS | Mocowanie (blok próżniowy) HS |
| HP | Uchwyt tłoka sprężynowego |
| P | Tłok sprężynowy |
| TŁOK SPRĘŻYNOWY PS | Tłok sprężynowy + przyssawka |
| Kod | Typ |
|---|---|
| 1...24 | Od 1 do 24 punktów chwytania |
| Kod | Typ |
|---|---|
| ABC00001C | Indywidualny kod konfiguracji |
Informacje dotyczące zamawiania
Oferujemy trzy opcje zamawiania:
- Zamawiasz skonfigurowany chwytak zmontowany z pojedynczych komponentów.
- Zamawiasz skonfigurowany chwytak i sam montujesz części składowe.
- Zamawiasz pojedyncze komponenty wg własnych potrzeb.
Branże
- •Uniwersalny
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski | |
| Język angielski |
Przykładowe konfiguracje

Stosowanie do obróbki półfabrykatów lub w logistyce

Obróbka profili, rur i kratownic

Stosowanie w procesach montażowych

Manewrowanie elementami o dowolnym kształcie dzięki możliwości trójwymiarowego montażu chwytaka

Jednoczesne manewrowanie kilkoma obrabianymi elementami, na przykład do cięcia materiałów

Stosowanie do załadunku i rozładunku maszyn
Produkty
- Wzory kołnierzy odpowiednie dla typowych lekkich robotów
- Przyłącze dla pojedynczego lub podwójnego trawersu równoległego
- Pasuje do rury profilowanej D30
- Pierścienie i listwy zaciskowe ułatwiające montaż
- Stabilny standardowy profil aluminiowy
- Średnica: 30 mm
- Złącze krzyżowe 90° z opcjonalnym przepustem próżniowym
- łączniki 3D dla powierzchni dowolnie ukształtowanych
- Jako rozdzielacz T lub wielokrotny
- Do węży pneumatycznych/próżniowych 8 mm
- Złącze wciskane dla łatwego montażu
- Bezstopniowo obracane o 360° elementy przyłączeniowe
- Uchwyt z otworem szczelinowym do szybkiej regulacji
- Uchwyt z wewnętrzną prowadnicą próżniową
- Suction rate up to 52.5 l/min
- Max. vacuum: 85 %
- Lift capacity up to 25 kg

.jpg)