Schmalz

Kit de construction de préhenseur PXT

Le module de préhension PXT optimise la conception de systèmes de préhension flexibles pour la robotique légère. Quelques composants standardisés suffisent pour réaliser des solutions pour les processus de manipulation les plus variés. Ce faisant, la conduite de vide installée à l’intérieur assure la plus haute flexibilité d’utilisation et la meilleure praticabilité. Le montage et le post-équipement sont simples, rapides et requièrent peu d’outils.

Configurer le produit
Un seul fournisseur

Système modulaire avec des éléments de connexion adaptés à tous les composants Schmalz et des brides de robot préconfigurées

Facile à utiliser

Peu de composants standard offrent une grande diversité d'utilisation et ne nécessitent que peu d'outils

Design du préhenseur mince

Le faible poids propre et faible contour de perturbation grâce à un guidage par le vide intégrable

Extension flexible

Adaptation rapide aux exigences changeantes et utilisation multiple grâce à des composants de haute qualité

Système modulaire

IMG 1:

  • Bride multiple (1) avec raccords pour six types de robots
  • Profilé standard (2)
  • Profilé avec rainure (3) pour coulisseaux
  • Elément de fixation (4) pour la conduite de vide interne et raccord fileté rapide
  • Support universel (5) pour la fixations de tuyaux et de câbles au moyen de serre-câbles
  • Bloc de fixation multiple (6) pour la fixation de divers composants au moyen de vis M6
  • Raccord en croix conducteur de fluides (7)
  • Raccord en croix simple (8), hauteur compatible avec le raccord en croix conducteur de fluides
  • Carter d’étanchéité (9) pour l’évacuation des profilés standard
  • Elément de fixation pour la conduite de vide interne (10)  avec raccordement de ventouse pivotant G1/4
  • Raccord de ventouse coulissant (11), hauteur compatible avec les raccords sans tiges à ressort
  • Elément de fixation pour la conduite de vide interne (12) avec ventouse G1/4
  • Raccord de ventouse (13) avec ou sans tige à ressort

 

IMG 2:

  • Bride (1) pour la connexion d’une traverse longitudinale
  • Double rotation de la traverse par l’intermédiaire de deux pinces de serrage 3D et d’un connecteur en croix (2) ainsi que d’une connexion à tige à ressort basculante (2a)
  • Rotation simple de la traverse par l’intermédiaire d’une pince de serrage 3D et d’un connecteur en croix (3) ainsi que d’une connexion par ventouse basculante (3a)
  • Déplacement parallèle de la ventouse par l’intermédiaire de deux pinces de serrage 3D et d’un connecteur parallèle (4) ainsi que d’une connexion par ventouse basculante à la pince 3D (4a)
  • Rotation simple de la traverse par l’intermédiaire d’un connecteur interne (5) ainsi que d’une connexion par ventouse basculante (5a)
Informations de commande

Code de produit

Semblable à un numéro de pièce, le code de produit est utilisé pour identifier de manière unique les configurations de produits chez Schmalz. Le code de produit se trouve sur l'étiquette du produit ou sur le devis ou la commande. Vous avez des questions sur votre produit ou vous souhaitez commander à nouveau une configuration ? Dans ce cas, munissez-vous de ce code lorsque vous contacterez Schmalz.

PXT
E12
500
S
12
ABC00001C
Attribution d'un nom
Code Type
PXT PXT
Guide et traverses du vide
Code Type
E 10 - 26

Guide de vide externe

10 = 1 traverse principale, 0 traverse

26 = 2 traverses principales, 6 traverses

I 10 - 26

Guide de vide interne

10 = 1 traverse principale, 0 traverse

26 = 2 traverses principales, 6 traverses

Longueur en mm de la traverse principale
Code Type
Nombre Longueur de la traversée principale
Connexion
Code Type
S Ventouse
HS Support de ventouse
HP Support de tige à ressort
P Tige à ressort
PS TIGE À RESSORT Tige à ressort + ventouse
Nombre de points de préhension
Code Type
1...24 1 à 24 points de préhension
Code de configuration
Code Type
ABC00001C Code de configuration individuel

Consignes de commande

Nous vous proposons les trois options de commande suivantes:

  1. Vous commandez un préhenseur configuré et assemblé à partir de composants individuels.
  2. Vous commandez un préhenseur configuré et montez les pièces détachées vous-même.
  3. Vous commandez les composants individuels en fonction de vos besoins.
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais
Anglais
Exemples de configurations

Application dans la manipulation de pièces semi-finies ou dans les tâches de logistique

Vers la configuration

Manipulation de profilés, de tuyaux et d’armatures

Vers la configuration

Usage au cours de procédés d’assemblage

Vers la configuration

Manipulation de pièces de forme libre grâce à la possibilité d’un assemblage tridimensionnel du préhenseur

Manipulation simultanée de plusieurs pièces, par exemple pour des coupes de matériaux

Vers la configuration

Utilisation pour le chargement et le déchargement de machines

Vers la configuration

Produits

Configurer le produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier