Schmalz

Tarttimen rakennussarja PXT

Modulaarinen tarrainsarja PXT optimoi joustavien tarrainjärjestelmien rakenteen kevytrakennerobotiikassa. Erilaisten käsittelyprosessien ratkaisujen toteutukseen tarvitaan vain muutamia vakiokomponentteja. Sisäpuolella oleva vakuumiohjaus takaa parhaan mahdollisen käytännöllisyyden ja joustavuuden käytössä. Asennus ja varustelu sujuvat helposti ja nopeasti, ja asennukseen tarvitaan vain muutamia työkaluja.

Määritä tuote
Kaikki yhdestä lähteestä

Modulaarinen järjestelmä, jossa on yhteensopivat liitoselementit kaikille Schmalz-komponenteille ja valmiiksi konfiguroidut robottilaipat

Helppo käsittely

Harvat vakiokomponentit tarjoavat laajan valikoiman sovelluksia ja vaativat vain muutamia työkaluja

Ohut kahvan muotoilu

Pieni omapaino ja vähäinen häiritsevä ääriviiva integroituvan tyhjiöohjaimen ansiosta

Joustava laajennus

Nopea mukautuminen muuttuviin vaatimuksiin ja monikäyttöisyys laadukkaiden komponenttien ansiosta

Modulaarinen järjestelmä

IMG 1:

  • Monitoimilaippa (1) ja liitännät kuudelle robottityypille
  • Vakioprofiili (2)
  • Profiili ja ura (3) uramuttereille
  • Liitoselementti (4) sisäpuolella sijaitsevalle vakuumiohjaukselle ja pistoruuviliitokselle n
  • Yleispidike (5) letkujen ja kaapeleiden kiinnitykseen nippusiteellä
  • Monitoimiliitäntälohko (6) eri komponenttien liittämiseen M6-ruuveilla
  • Fluidia johtava ristiliitin (7)
  • Yksinkertainen ristiliitin (8), korkeudeltaan yhteensopiva fluidia johtavan ristiliittimen kanssa
  • Tiivistävä päätykansi (9) vakioprofiilien evakuointiin
  • Liitoselementti sisäpuolella olevalle vakuumiohjaukselle (10), varustettu kääntyvällä imuriliitännällä G1/4 
  • Siirrettävä imuriliitäntä (11), korkeudeltaan yhteensopiva liitoksiin ilman jousiluistia
  • Liitoselementti sisäpuolella olevalle vakuumiohjaukselle (12), varustettu imurilla G1/4
  • Imuriliitos (13) jousiluistilla ja ilman

 

IMG 2:

  • Laippa (1) pituussuuntaisen ristipään yhdistämiseen
  • Ristipään kaksinkertainen kierto kahden 3D kiinnittimen ja poikkiliittimen (2) kautta sekä pyörivä jousikiinnitysvarren liitäntä (2a)
  • Ristipään yksinkertainen kierto 3D kiinnittimen ja poikkiliittimen (3) kautta sekä pyörivä imukuppiliitäntä (3a)
  • Imukupin yhdensuuntainen siirto kahden 3D kiinnittimen ja yhdensuuntaisen liittimen (4) kautta sekä pyörivä imukuppiliitäntä 3D kiinnittimeen (4a)
  • Ristipään yksinkertainen kierto sisäisen liittimen (5) kautta sekä pyörivä imukuppiliitäntä (5a) 
Tilaustiedot

Tuotekoodi

Tuotekoodia käytetään osanumeron tavoin Schmalzissa tuotekokoonpanojen yksilöimiseen. Tuotekoodi löytyy tuotteen etiketistä tai tarjouksesta tai tilauksesta. Onko sinulla kysyttävää tuotteestasi tai haluaisitko tilata kokoonpanon uudelleen? Pidä silloin tämä avain valmiina, kun otat yhteyttä Schmalziin.

PXT
E12
500
S
12
ABC00001C
Nimeäminen
Koodi Tyyppi
PXT PXT
Tyhjiöohjain ja palkit
Koodi Tyyppi
E 10 - 26

Ulkoinen tyhjiöohjain

10 = 1 pääpoikkipalkki, 0 poikkipalkkia.

26 = 2 pääpoikkipalkkia, 6 poikkipalkkia.

I 10 - 26

Sisäinen tyhjiöohjain

10 = 1 pääpoikkipalkki, 0 poikkipalkkia

26 = 2 pääpoikkipalkkia, 6 poikkipalkkia.

Pääradan pituus, mm
Koodi Tyyppi
Numero Pituus päätaajuus
Yhteys
Koodi Tyyppi
S Imukuppi
HS Pidike imukuppia varten
HP Pidike jousimäntää varten
P Jousimäntä
PS JOUSIPISTOKE Jousipistoke + imukuppi
Tartuntapisteiden lukumäärä
Koodi Tyyppi
1...24 1-24 tartuntapistettä
Konfigurointikoodi
Koodi Tyyppi
ABC00001C Yksittäinen konfiguraatiokoodi

Tilaustiedot

Voit valita kolmesta eri tilaustavasta:

  1. Tilaat konfiguroidun, yksittäisistä komponenteista kootun tarraimen.
  2. Tilaat konfiguroidun tarraimen ja asennat yksittäiset osat itse.
  3. Tilaat yksittäiset komponentit tarpeesi mukaan.
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti
Englanti
Esimerkkikokoonpanot

Puolivalmisteosien työkappaleiden käsittely tai logistiikkatehtävät

Konfigurointiin

Profiilien, putkien ja tukirakenteiden käsittely

Konfigurointiin

Käyttö asennusprosesseissa

Konfigurointiin

Vapaamuotoisten osien käsittely tarttujan kolmiulotteisen asennusmahdollisuuden johdosta

Useiden työkappaleiden samanaikainen käsittely, esimerkiksi materiaalileikkaukset

Konfigurointiin

Käyttö koneen kuormaukseen ja purkuun

Konfigurointiin

Tuotteet

Laippasarjat PXT
Laippasarjat PXT
  • Laippamallit soveltuvat tavallisiin kevytrakenteisiin robotteihin
  • Liitäntä yhden tai kahden rinnakkaisen kulkua varten
  • Sopii profiiliputkelle D30
  • Kiinnitysrenkaat ja kiinnitysnauhat helppoa kiinnitystä varten
Määritä tuote

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin