Schmalz

Sistema para la construcción de garras PXT

El módulo de garras PXT optimiza el diseño de sistemas de ventosas flexibles para la robótica de diseño ligero. Con tan solo unos pocos componentes estandarizados es posible materializar soluciones para los más diversos procesos de manipulación. Todo ello con una guía de vacío interna que garantiza una flexibilidad de uso y una practicabilidad máximas. El montaje y el reequipamiento se realizan de manera sencilla, rápida y con pocas herramientas.

Configurar producto
Todo de una sola fuente

Sistema modular con elementos de conexión adecuados para todos los componentes de Schmalz y bridas de robot preconfiguradas

Fácil manipulación

Pocos componentes estándar ofrecen una amplia gama de aplicaciones y requieren sólo unas pocas herramientas

Diseño de garra delgada

Bajo peso y bajo contorno de interferencia gracias a la conducción de vacío integrada

Expansión flexible

Rápida adaptación a las necesidades cambiantes y al uso múltiple gracias a los componentes de alta calidad

Sistema modular

IMG 1:

  • Multibrida (1) con conexiones para seis tipos de robot
  • Perfil estándar (2)
  • Perfil con ranura (3) para tuercas correderas
  • Elemento de conexión (4) para guía de vacío interna y racor instantáneo
  • Soporte universal (5) para la fijación de tubos flexibles y cables mediante sujetacables
  • Bloque de conexión múltiple (6) para la conexión de diversos componentes mediante tornillos M6
  • Conector en cruz conductor de fluidos (7)
  • Conector en cruz simple (8), compatible en altura con el conector en cruz conductor de fluidos
  • Placa de cierre hermetizante (9) para la evacuación de los perfiles estándar
  • Elemento de conexión para guía de vacío interna (10) con conexión de ventosa basculable G1/4 
  • Conexión para ventosa desplazable (11), compatible en altura con conexiones sin biela elástic
  • Elemento de conexión para guía de vacío interna (12) con ventosa G1/4
  • Conexión de ventosa (13) con y sin biela elástica

IMG 2:

  • Brida (1) para conectar un travesaño longitudinal
  • Doble rotación del travesaño a través de dos abrazaderas 3D y un conector en cruz (2), así como conexión de biela elástica basculante (2a)
  • Rotación simple del travesaño a través de abrazadera 3D y un conector en cruz (3), así como conexión de boca de ventosa basculante (3a)
  • Desplazamiento paralelo de la ventosa mediante dos abrazaderas 3D y un conector paralelo (4), así como conexión basculante de la ventosa a la abrazadera 3D (4a)
  • Rotación simple del travesaño a través de un conector interno (5), así como conexión de boca de ventosa basculante (5a) 
Información sobre pedidos

Código del producto

Al igual que el número de artículo, el código de producto sirve en Schmalz para identificar de forma unívoca las configuraciones de producto. El código de producto se encuentra en la etiqueta del producto o en la oferta o el pedido. ¿Tiene preguntas sobre su producto o desea volver a pedir una configuración? Entonces tenga a mano este código cuando se ponga en contacto con Schmalz.

PXT
E12
500
S
12
ABC00001C
Nombrar
Código Modelo
PXT PXT
Guía y raíles de vacío
Código Modelo
E 10 - 26

Guía de vacío externa

10 = 1 raíl transversal, 0 travesaños

26 = 2 raíles transversales principales, 6 raíles transversales

I 10 - 26

Guía de vacío interna

10 = 1 raíl transversal principal, 0 travesaños

26 = 2 raíles transversales principales, 6 travesaños

Longitud transversal principal en mm
Código Modelo
Número Longitud travesaño principal
Conexión
Código Modelo
S Ventosa
HS Soporte para ventosa
HP Soporte para biela elástica
P Biela elástica
ÉMBOLO ELÁSTICO PS Biela elástica + ventosa
Número de puntos de agarre
Código Modelo
1...24 De 1 a 24 puntos de agarre
Código de configuración
Código Modelo
ABC00001C Código de configuración individual

Instrucciones de pedido

Le ofrecemos tres opciones de pedido:

  1. Pedir una garra configurada y montada compuesta por componentes individuales.
  2. Pedir una garra configurada y montar las piezas sueltas usted mismo.
  3. Pedir los componentes sueltos según sus necesidades.
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés
Inglés
Ejemplos de configuraciones

Aplicación en la manipulación de piezas semiacabadas o tareas de logística

A la configuración

Manipulación de perfiles, tubos y cerchas

A la configuración

Uso en procesos de montaje

A la configuración

Manipulación de piezas de libre conformación gracias a la posibilidad de montaje tridimensional de la garra

Manipulación simultánea de varias piezas, por ejemplo para recortes de material

A la configuración

Utilización para la carga y descarga de máquinas

A la configuración

Productos

Sets de bridas PXT
Sets de bridas PXT
  • Tipos de brida adecuados para los robots ligeros habituales
  • Conexión para perfil principal simple o doble paralelo
  • Adecuado para el tubo de perfil D30
  • Anillos y tiras de fijación para facilitar el montaje
Configurar producto

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta