- Bestehend aus mehr als 50 Teilen
- Inklusive 4 bzw. 6 Vakuum-Sauggreifern vom Typ SPB1-50
- Aufbau eines kompletten Greifsystems mit einfacher oder doppelter Haupttraverse
Greiferbaukasten PXT
Der modulare Greiferbaukasten PXT optimiert den Aufbau flexibler Greifsysteme für die Leichtbaurobotik. Mit nur wenigen standardisierten Komponenten lassen sich Lösungen für verschiedenste Handhabungsprozesse realisieren. Die innenliegende Vakuum-Führung gewährleistet dabei höchste Einsatzflexibilität und Praktikabilität. Die Montage und Umrüstung gehen einfach, schnell und mit wenigen Werkzeugen vonstatten.
Modulares System mit passenden Anbindungselementen für alle Schmalz Komponenten und vorkonfigurierten Roboterflanschen
Wenige Standardkomponenten bieten eine große Einsatzvielfalt und erfordern nur wenige Werkzeuge
Geringes Eigengewicht und geringe Störkontur durch integrierbare Vakuum-Führung
Schnelle Anpassung an wechselnde Anforderungen und Mehrfachverwendung dank hochwertiger Komponenten
Baukastenübersicht
IMG 1:
- Multiflansch (1) mit Anbindungen für sechs Robotertypen
- Standardprofil (2)
- Profil mit Nut (3) für Nutensteine
- Anbindungselement (4) für innenliegende Vakuum-Führung und Steckverschraubung
- Universalhalter (5) zur Befestigung von Schläuchen und Kabeln mittels Kabelbinder
- Multi-Anbindungsblock (6) zur Anbindung diverser Komponenten mittels M6 Schrauben
- Fluidführender Kreuzverbinder (7)
- Einfacher Kreuzverbinder (8), höhenkompatibel zu fluidführendem Kreuzverbinder
- Dichtende Enddeckel (9) zur Evakuierung der Standardprofile
- Anbindungselement für innenliegende Vakuum-Führung (10) mit schwenkendem Saugeranschluss G1/4
- Verschiebbare Sauger-Anbindung (11), höhenkompatibel zu Anbindungen ohne Federstößel
- Anbindungselement für innenliegende Vakuum-Führung (12) mit Sauger G1/4
- Sauger-Anbindung (13) mit und ohne Federstößel
IMG 2:
- Flansch (1) zur Anbindung einer Längstraverse
- Zweifache Rotation der Quertraverse über zwei 3D-Schellen und einen Kreuzverbinder (2) sowie schwenkbare Federstößel-Anbindung (2a)
- Einfache Rotation der Quertraverse über 3D-Schelle und Kreuzverbinder (3) sowie schwenkbare Sauger-Anbindung (3a)
- Parallele Verschiebung des Saugers über zwei 3D-Schellen und einen Parallelverbinder (4) sowie schwenkbare Sauger-Anbindung an der 3D-Schelle (4a)
- Einfache Rotation der Quertraverse über einen Innenverbinder (5) und schwenkbare Sauger-Anbindung (5a)
Bestellinformationen
Produktschlüssel
Der Produktschlüssel dient ähnlich einer Artikelnummer der eindeutigen Identifikation von Produktkonfigurationen bei Schmalz. Der Produktschlüssel ist auf dem Produktlabel oder dem Angebot bzw. Auftrag zu finden. Sie haben Fragen zu Ihrem Produkt oder möchten eine Konfiguration nochmal bestellen? Dann halten Sie am besten bereits bei der Kontaktaufnahme mit Schmalz diesen Schlüssel bereit.
| Code | Typ |
|---|---|
| PXT | PXT |
| Code | Typ |
|---|---|
| E 10 - 26 |
Externe Vakuum-Führung 10 = 1 Haupttraverse, 0 Quertraversen 26 = 2 Haupttraversen, 6 Quertraversen |
| I 10 - 26 |
Interne Vakuum-Führung 10 = 1 Haupttraverse, 0 Quertraversen 26 = 2 Haupttraversen, 6 Quertraversen |
| Code | Typ |
|---|---|
| Zahl | Länge Haupttraverse |
| Code | Typ |
|---|---|
| S | Sauggreifer |
| HS | Halter für Sauger |
| HP | Halter für Federstößel |
| P | Federstößel |
| PS | Federstößel + Sauggreifer |
| Code | Typ |
|---|---|
| 1...24 | 1 bis 24 Greifstellen |
| Code | Typ |
|---|---|
| ABC00001C | Individueller Konfigurationscode |
Bestellhinweise
Wir bieten Ihnen drei Bestelloptionen an:
- Sie bestellen einen konfigurierten, aus einzelnen Komponenten montierten Greifer.
- Sie bestellen einen konfigurierten Greifer und montieren die Einzelteile selbst.
- Sie bestellen die Einzelkomponenten entsprechend Ihrem Bedarf.
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
Beispielkonfigurationen

Anwendung im Werkstück-Handling von Halbfertigteilen oder bei Logistikaufgaben

Handhabung von Profilen, Rohren und Traversen

Einsatz in Montageprozessen

Handling von Freiformteilen durch Möglichkeit zum dreidimensionalen Aufbau des Greifers

Zeitgleiches Handhaben mehrerer Werkstücke zum Beispiel bei Materialzuschnitten

Einsatz bei der Maschinenbeladung und -entladung
Produkte
- Flanschbilder passend für gängige Leichtbauroboter
- Anbindung für Einzel- oder Doppelparalleltraverse
- Passend für Profilrohr D30
- Klemmringe und Klemmleisten für eine einfache Montage
- Stabiles Standard-Aluminiumprofil
- Durchmesser: 30 mm
- 90°-Kreuzverbinder mit optionaler Vakuum-Durchführung
- 3D-Verbinder für Freiformflächen
- Als T- oder Mehrfachverteiler
- Für 8 mm Pneumatik-/Vakuum-Schläuche
- Push-Kupplung für einfache Montage
- 360° anschlaglos drehbare Anbindungselemente
- Halter mit Langloch zur schnellen Anpassung
- Halter mit innenliegender Vakuum-Führung

.jpg)