Schmalz

Modüler Gripper Sistemi PXT

Modüler tutucu modülü PXT, hafif yapı robotu için esnek tutucu sistemlerinin yapısını optimize eder. Standartlaştırılmış az sayıdaki bileşenle çeşitli kullanım süreçlerine uygun çözümler hayata geçirilebilir. İçte bulunan vakum kılavuzu azami kullanım esnekliği ve pratiklik sağlar. Montaj ve donanım değişikliği basit, hızlı ve az sayıda ekipmanla gerçekleştirilir.

Ürünü yapılandırma
Her şey tek bir kaynaktan

Tüm Schmalz komponentleri ve ön yapılandırmalı robot flanşları için en uygun bağlantı elemanlarıyla modüler sistem

Kolay kullanım

Az sayıdaki standart komponent büyük bir kullanım yelpazesi sunar ve sadece birkaç takım gerektirir

İnce tutucu tasarımı

Entegre edilebilen vakum kılavuzu ile düşük öz ağırlık ve düşük bozucu kontur

Esnek genişleme

Yüksek kaliteli komponentler sayesinde çoklu kullanım ve değişen taleplere hızlı uyarlama

Modüler sistem

IMG 1:

  • Altı farklı robot modeli için çoklu flanş bağlantısı (1)
  • Standart profil (2)
  • Profil üzerinden hareket için oluklu yapı (3)
  • Harici vakum beslemesi için bağlantı elemanı (4) ve bağlantı rakoru
  • Hortumları ve kabloları kablo bağlarıyla bağlamak için evrensel tutucu (5)
  • Farklı komponentleri M6 diş bağlantısı ile bağlanması için çoklu bağlama bloku (6)
  • Akış için çapraz konektör (6)
  • Tekli çapraz bağlantı (8), akış için çapraz bağlantıya uygun yükseklik
  • Sızdırmazlık için profil kapakları (9)
  • Dönebilen 1/4" vantuz bağlantılı iç vakum hattı (10) için bağlantı elemanı
  • Kaydırılabilir vantuz bağlantısı, yaylı iticisiz bağlantılar için son derece uyumlu (11)
  • 1/4" vantuz bağlantılı dahili vakum hattı (12) için bağlantı elemanı
  • Yaylı bağlantılı veya yaylı bağlantısız vantuz bağlantısı (13)

IMG 2:

  • Boyuna piston başlığının bağlanması için flanş (1)
  • Piston başlığının 3 boyutlu bağlayıcılar ve bir çapraz konektör ile çift dönüşünün (2) yanı sıra döner yaylı piston bağlantısı (2a)
  • Piston başlığının 3 boyutlu bağlayıcı ve bir çapraz konektör ile tek dönüşünün (3) yanı sıra döner vantuz bağlantısı (3a)
  • İki adet 3 boyutlu bağlayıcı ve bir paralel konektör ile paralel yer değiştirmenin (4) yanı sıra 3 boyutlu kelepçeye döner vantuz bağlantısı (4a)
  • Piston başlığının bir dahili konektör (5) ile basit dönüşü ve döner vantuz bağlantısı (5a) 
Sipariş Bilgileri

Ürün kodu

Parça numarasına benzer şekilde, ürün kodu Schmalz'daki ürün konfigürasyonlarını benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Ürün kodu, ürün etiketinde veya teklif ya da siparişte bulunabilir. Ürününüz hakkında sorularınız mı var veya bir konfigürasyonu yeniden sipariş etmek mi istiyorsunuz? O zaman lütfen Schmalz ile iletişime geçtiğinizde bu anahtarı hazır bulundurun.

PXT
E12
500
S
12
ABC00001C
İsimlendirme
Kod Tip
PXT PXT
Vakum kılavuzu ve traversler
Kod Tip
E 10 - 26

Harici vakum bağlantısı

10 = 1 ana çapraz travers, 0 çapraz travers

26 = 2 ana çapraz travers, 6 çapraz travers

I 10 - 26

Dahili vakum bağlantısı

10 = 1 ana çapraz travers, 0 çapraz travers

26 = 2 ana çapraz travers, 6 çapraz travers

Uzunluk ana travers mm cinsinden
Kod Tip
Sayı Uzunluk ana travers
Bağlantı
Kod Tip
S Vantuz
HS Vantuz için tutucu
HP Yaylı bağlantı için tutucu
P Yaylı bağlantı
PS YAYLI PISTON Yaylı bağlantı+ vantuz
Kavrama noktası sayısı
Kod Tip
1...24 1 ila 24 kavrama noktası
Konfigüratör kodu
Kod Tip
ABC00001C Özel konfigüratör kodu

Sipariş Bilgileri

Sizlere sipariş seçenekleri sunuyoruz:

  1. Yapılandırılmış, münferit bileşenlerin monte edildiği tutucu sipariş ediyorsunuz.
  2. Yapılandırılmış bir tutucu sipariş ediyorsunuz ve münferit parçaları kendiniz monte edeceksiniz.
  3. Gereksiniminize göre münferit bileşenleri sipariş ediyorsunuz.
Endüstriler
  • Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
İngilizce
Örnek konfigürasyonlar

Yarı mamul parçaların malzemelerinin taşınması veya lojistik görevlerin gerçekleştirilmesinde uygulama

Konfigürasyon için

Profiller, borular ve kirişlerin taşınması

Konfigürasyon için

Montaj süreçlerinde kullanım

Konfigürasyon için

Tutucunun üç boyutlu montaj olanağı nedeniyle serbest biçimli parçaların taşınması

Örneğin; kesimler için birkaç malzemenin aynı anda taşınması

Konfigürasyon için

Makinelerin yüklenmesi ve boşaltılması için kullanılır

Konfigürasyon için

Ürün

Flanş Setleri PXT
Flanş Setleri PXT
  • Yaygın hafif robotlar için uygun flanş modelleri
  • Tek veya çift paralel kiriş için bağlantı
  • D30 boru profili için uygundur
  • Kolay montaj için sıkıştırma halkaları ve sıkıştırma şeritleri
Ürünü yapılandırma

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git