Etkö löytänyt oikeaa tuotetta?
Määritä oikea tuote sovellukseesi nyt!
Sisäisen tyhjiöohjaimen mahdollisuus mahdollistaa tyhjiönsyötön ilman letkuja
3D-ristikkojärjestelmän vakiokiristys mahdollistaa yksinkertaisen ja nopean kokoonpanon
Pidikkeitä voidaan kääntää ilman pysäyttimiä vapaamuotoisten pintojen mukauttamiseksi
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
Asiakirjat | Kieli |
---|---|
Suomalainen |
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.
Asiakirjat | Kieli |
---|---|
Englanti |
Määritä oikea tuote sovellukseesi nyt!
1 - 8 / 8 tuloksista
Osanro: 10.01.49.00036
Kiinnitysvaihtoehto, jossa on urainen reikä imutyynyjä varten
Utilization design | Modular gripper system |
Cross-beam connection | Profile D30-ITEM |
Thread G1 | G1/4"-F |
Internal diameter d | 8 (mm) |
Length L | 104.5 (mm) |
Shape mounting elements | Oblong hole |
Osanro: 10.08.02.00500
Bulkhead-liitin, jossa on push-in pähkinöiden kanssa
Thread G1 | M16x1-M |
Thread G2 | G1/4"-F |
Length L | 35.5 (mm) |
Hose diameter | 8 (mm) |
Osanro: 10.01.49.00057
Lisävarusteet seuraavien laitteiden integroimiseksi Jousimäntä tarttujajärjestelmässä PXT
Utilization design | Spring plunger |
contains | Drill bush |
Outside diameter D | 13 (mm) |
Internal diameter d | 8 (mm) |
Length L | 42 (mm) |