Schmalz

Bağlantı Teknolojisi PXT

Her türlü bileşenin kolay montajı için bağlantı elemanları

Şimdi yapılandırın

Dahili vakum kılavuzu seçeneği, hortum olmadan vakum beslemesi sağlar

3D kiriş sistemi için standart bağlama, basit ve hızlı montaj sağlar

Tutucular, serbest biçimli yüzeylere uyum sağlamak için durdurulmadan döndürülebilir

Tasarım
  • Vantuz konumunun kolay ayarlanması için yuvalı (1) vantuz tutucu
  • Harici vakum kılavuzlu döndürülebilir komponent tutucu (2)
  • Dahili vakum kılavuzlu döndürülebilir komponent tutucu (3)
Teknik veri
  • 360° durmadan dönebilen bağlantı elemanları
  • Hızlı ayarlama için yuvalı tutucu
  • Dahili vakum kılavuzlu tutucu
Endüstriler
  • Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü

Doğru ürünü bulamadınız mı?

Uygulamanız için doğru ürünü şimdi yapılandırın!

9 sonuçtan 1 - 9'si

SAUG-ANB PXT D30-I SH

Parça no.: 10.01.49.00036

Oluklu delikli bağlantı seçeneği emme pedleri için

İnşaat kullanımıModüler tutucu sistemi
Çapraz kiriş bağlantısıProfil D30-ITEM
Diş G1G1/4"-F
İç çap d8 (mm)
Uzunluk L104.5 (mm)
Şekil montaj elemanlarıDikdörtgen delik
SAUG-ANB PXT D30-I ROT

Parça no.: 10.01.49.00039

Döner bağlantı seçeneği için emme pedleri

İnşaat kullanımıModüler tutucu sistemi
Çapraz kiriş bağlantısıProfil D30-ITEM
Diş G1G1/4"-F
Dış çap D30 (mm)
Uzunluk L53.4 (mm)
Dış hortum çapı8 (mm)
Şekil montaj elemanlarıDöner
SAUG-ANB G1/4-IG 42 PXT

Parça no.: 10.01.49.00045

Vantuz bağlantısı (rijit)

İnşaat kullanımıModüler tutucu sistemi
Diş G1G1/4"-F
Şekilint. vacuum feedthrough
Uzunluk L42 (mm)
Vantuz bağlantısıG1/4"-F
SAUG-ANB PXT D30-I ROT IV

Parça no.: 10.01.49.00046

Döner bağlantı seçeneği için emme pedleri

İnşaat kullanımıModüler tutucu sistemi
Çapraz kiriş bağlantısıProfil D30-ITEM
Diş G1G1/4"-F
Şekilint. vacuum feedthrough
Uzunluk L43.9 (mm)
Şekil montaj elemanlarıDöner
HTR-D30-I M16x1-IG FSTE PXT

Parça no.: 10.01.49.00038

Tutucu sistemi

İnşaat kullanımıModüler tutucu sistemi
Çapraz kiriş bağlantısıProfil D30-ITEM
Diş G1M16x1-F
Şekilfor FSTE
Dış çap D30 (mm)
Uzunluk L53.4 (mm)
HTR-D30-I AR PXT

Parça no.: 10.01.49.00098

Tutucu sistemi

İnşaat kullanımıModüler tutucu sistemi
Çapraz kiriş bağlantısıProfil D30-ITEM
ŞekilAnti Rotation
Dış çap D30 (mm)
Uzunluk L68 (mm)
SVS-STV-GE 8 M16x1-AG G1/4-IG

Parça no.: 10.08.02.00500

Perde geçiş rakoru

Diş G1M16x1-M
Diş G2G1/4"-F
Uzunluk L35.5 (mm)
Hortum çapı8 (mm)
BUCHSE 8x36.25

Parça no.: 10.01.49.00100

Yakalı matkap burcu

Diş G1G1/4"-M
Dış çap D13 (mm)
İç çap d8 (mm)
Uzunluk L36.25 (mm)
ZUB BOHR-BUCHS PXT 8

Parça no.: 10.01.49.00057

PXT gripper sistemine yaylı bağlantı entegrasyonu için aksesuar seti

İnşaat kullanımıModüler tutucu sistemi
içerirMatkap burcu
Dış çap D13 (mm)
İç çap d8 (mm)
Uzunluk L42 (mm)

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git