SAUG-ANB PXT D30-I SH
Osanro: 10.01.49.00036
Kiinnitysvaihtoehto, jossa on urainen reikä imutyynyjä varten
Utilization design | Modular gripper system |
Cross-beam connection | Profile D30-ITEM |
Thread G1 | G1/4"-F |
Internal diameter d | 8 (mm) |
Length L | 104.5 (mm) |
Shape mounting elements | Oblong hole |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 30 mm |
d | 8 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 38,5 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 23,5 mm |
L | 104,5 mm |
L2 | 115 mm |
100 mm | |
L (min.) | 50 mm |
SW1 | 19 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi