Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SAUG-ANB PXT D30-I SH

Číslo dílu.: 10.01.49.00036

Connection option with slotted hole for suction pads

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Thread G1G1/4"-F
Internal diameter d8 (mm)
Length L104.5 (mm)
Shape mounting elementsOblong hole
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 30  mm
d 8  mm
G1 G1/4"-F
H 38,5  mm
H2 2  mm
H3 23,5  mm
L 104,5  mm
L2 115  mm
100  mm
L (min.) 50  mm
SW1 19  mm
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku