SAUG-ANB PXT D30-I SH
Réf. article: 10.01.49.00036
Option de raccordement avec trou oblong pour les ventouses
Construction de l'utilisation | Système de préhension modulaire |
Raccord de traverse | Profil D30-ITEM |
Filetage G1 | G1/4"-F |
Diamètre intérieur d | 8 (mm) |
Longueur L | 104.5 (mm) |
Forme de l'éléments de fixation | Trou oblong |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 30 mm |
d | 8 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 38,5 mm |
H2 | 2 mm |
H3 | 23,5 mm |
L | 104,5 mm |
L2 | 115 mm |
100 mm | |
L (min.) | 50 mm |
SW1 | 19 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation