Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAUG-ANB PXT D30-I SH

Część nr.: 10.01.49.00036

Możliwość zamocowania z otworem szczelinowym do ssawek

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Thread G1G1/4"-F
Internal diameter d8 (mm)
Length L104.5 (mm)
Shape mounting elementsOblong hole
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 30  mm
d 8  mm
G1 G1/4"-F
H 38,5  mm
H2 2  mm
H3 23,5  mm
L 104,5  mm
L2 115  mm
100  mm
L (min.) 50  mm
SW1 19  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka