SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH
Część nr.: 10.08.02.00501
Kątowe połączenie wtykowe
Length L | 23 (mm) |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 80 °C |
Nominal size | 6 (mm) |
Surface | raw |
Dane projektowe
Dane projektowe
Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 6 mm |
D1 | 13,5 mm |
H | 26,4 mm |
L | 23 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nominal size | 6 mm |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 80 °C |
Weight | 7 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja