SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH
Onderdeelnr.: 10.08.02.00501
Koppeling haaks
Length L | 23 (mm) |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 80 °C |
Nominal size | 6 (mm) |
Surface | rauw |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
d | 6 mm |
D1 | 13,5 mm |
H | 26,4 mm |
L | 23 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nominal size | 6 mm |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 80 °C |
Weight | 7 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie