Schmalz

Pneumatische verdeler SVB PXT

Pneumatische en vacuümverdelers voor gemakkelijke besproeiing

Nu configureren

Lichtgewicht componenten in kleine afmetingen voor weinig storende contouren van het totale systeem

Duwkoppeling voor snelle montage en demontage

Vorming van meerdere vacuümcircuits snel en gemakkelijk mogelijk

Eliminatie van ingewikkelde leidingen door samenvoeging in één centrale vacuümaansluiting

Ontwerp
  • T-stuk (1) voor het eenvoudig verbinden van twee slangleidingen
  • Meervoudig aansluitstuk (2) voor het eenvoudig verbinden van verschillende slangleidingen
Technische gegevens
  • Als T- of meervoudige verdeler
  • Voor pneumatische/vacuümslangen van 8 mm
  • Duwkoppeling voor eenvoudige montage
Industriesegmenten
  • Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Sector

Heb je het juiste product niet gevonden?

Configureer nu het juiste product voor jouw toepassing!

1 - 8 van 8 resultaten

SVB-Y 10-7/8-6

Onderdeelnr.: 10.09.02.00093

Koppeling Y

Length L40 (mm)
MaterialPlastics
Operating temperature-20 ... 60 °C
Nominal size7 (mm)
SVB-WIN 8-6 KU-ROH

Onderdeelnr.: 10.08.02.00542

Koppeling haaks

Length L20.5 (mm)
MaterialPlastics
Operating temperature-20 ... 60 °C
Nominal size6 (mm)
Surfacerauw
SVB-T 8

Onderdeelnr.: 10.09.02.00087

Koppeling T

Outer hose diameter8 (mm)
Length L41 (mm)
MaterialPlastics
Operating temperature-20 ... 60 °C
Nominal size6 (mm)
SVB-Y 8-6

Onderdeelnr.: 10.09.02.00089

Koppeling Y

Length L39.5 (mm)
MaterialPlastics
Operating temperature-20 ... 60 °C
Nominal size6 (mm)
SVB-Y 8-6/6-4

Onderdeelnr.: 10.09.02.00090

Koppeling Y

Length L36 (mm)
MaterialPlastics
Operating temperature-20 ... 60 °C
Nominal size6 (mm)
SVB-Y 8-6/6-4

Onderdeelnr.: 10.09.02.00091

Koppeling Y

Length L37 (mm)
MaterialPlastics
Operating temperature-20 ... 60 °C
Nominal size6 (mm)
SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH

Onderdeelnr.: 10.08.02.00501

Koppeling haaks

Length L23 (mm)
MaterialPlastics
Operating temperature-20 ... 80 °C
Nominal size6 (mm)
Surfacerauw
SVB-GE 8-6/6-4

Onderdeelnr.: 10.08.02.00543

Koppeling recht

Length L31.5 (mm)
MaterialPlastics
Operating temperature-20 ... 60 °C
Nominal size6 (mm)

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen