Schmalz

Distributori pneumatici SVB PXT

Distributori pneumatici e a vuoto per un facile dosaggio

Configura ora

Componenti leggeri in dimensioni ridotte per un basso profilo di interferenza dell'intero sistema

L'accoppiamento a spinta permette un montaggio e uno smontaggio rapido

Formazione di diversi circuiti a vuoto possibile in modo rapido e semplice

Eliminazione di costosi tubi combinando in un'unica porta del vuoto centrale

Struttura
  • Connettore a T (1) per unire facilmente due tubi flessibili
  • Connettore multiplo (2) per unire facilmente diverse linee di tubi
Dati tecnici
  • Come distributore a T o multiplo
  • Per tubi pneumatici/vuoto da 8 mm
  • Accoppiamento a spinta per un facile montaggio
Industrie
  • Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Settori

Non avete trovato il prodotto giusto?

Configurate subito il prodotto giusto per la vostra applicazione!

1 - 8 da 8 risultati

SVB-T 8

Numero articolo: 10.09.02.00087

Collegamento a spina a T

Diametro tubo flessibile esterno8 (mm)
Lunghezza L41 (mm)
MaterialePlastica
Temperatura d'intervento-20 ... 60 °C
Diametro nominale6 (mm)
SVB-Y 8-6/6-4

Numero articolo: 10.09.02.00091

Collegamento a innesto a Y

Lunghezza L37 (mm)
MaterialePlastica
Temperatura d'intervento-20 ... 60 °C
Diametro nominale6 (mm)
SVB-Y 8-6

Numero articolo: 10.09.02.00089

Collegamento a innesto a Y

Lunghezza L39.5 (mm)
MaterialePlastica
Temperatura d'intervento-20 ... 60 °C
Diametro nominale6 (mm)
SVB-Y 8-6/6-4

Numero articolo: 10.09.02.00090

Collegamento a innesto a Y

Lunghezza L36 (mm)
MaterialePlastica
Temperatura d'intervento-20 ... 60 °C
Diametro nominale6 (mm)
SVB-Y 10-7/8-6

Numero articolo: 10.09.02.00093

Collegamento a innesto a Y

Lunghezza L40 (mm)
MaterialePlastica
Temperatura d'intervento-20 ... 60 °C
Diametro nominale7 (mm)
SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH

Numero articolo: 10.08.02.00501

Collegamento a innesto angolare

Lunghezza L23 (mm)
MaterialePlastica
Temperatura d'intervento-20 ... 80 °C
Diametro nominale6 (mm)
Superficiecrudo
SVB-WIN 8-6 KU-ROH

Numero articolo: 10.08.02.00542

Collegamento a innesto angolare

Lunghezza L20.5 (mm)
MaterialePlastica
Temperatura d'intervento-20 ... 60 °C
Diametro nominale6 (mm)
Superficiecrudo
SVB-GE 8-6/6-4

Numero articolo: 10.08.02.00543

Collegamento a innesto diritto

Lunghezza L31.5 (mm)
MaterialePlastica
Temperatura d'intervento-20 ... 60 °C
Diametro nominale6 (mm)

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello