Schmalz

Distribuidores neumáticos SVB PXT

Distribuidores neumáticos y de vacío para facilitar el guiado de tubos

Configurar ahora

Componentes ligeros de pequeño tamaño para un contorno de baja interferencia del sistema global

El acoplamiento rápido permite un rápido montaje y desmontaje

Posibilidad de formar varios circuitos de vacío de forma rápida y sencilla

Eliminación del entubado externo mediante una conexión de vacío centralizada

Diseño
  • Conector en T (1) para unir fácilmente dos líneas de tubo
  • Conector múltiple (2) para facilitar la unión de varias líneas de tubo
Datos técnicos
  • Como distribuidor en T o múltiple
  • Para tubos neumáticos y de vacío de 8 mm
  • Acoplamiento rápido para facilitar el montaje
Industrias
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Sectores

¿No ha encontrado el producto adecuado?

Configure ahora el producto adecuado para su aplicación.

1 - 8 de 8 resultados

SVB-T 8

N° de artículo: 10.09.02.00087

Conexión en T

Diámetro del tubo flexible exterior8 (mm)
Longitud L41 (mm)
MaterialPlásticos
Temperatura de uso-20 ... 60 °C
Tamaño nominal6 (mm)
SVB-Y 8-6/6-4

N° de artículo: 10.09.02.00091

Conexión en Y

Longitud L37 (mm)
MaterialPlásticos
Temperatura de uso-20 ... 60 °C
Tamaño nominal6 (mm)
SVB-Y 8-6

N° de artículo: 10.09.02.00089

Conexión en Y

Longitud L39.5 (mm)
MaterialPlásticos
Temperatura de uso-20 ... 60 °C
Tamaño nominal6 (mm)
SVB-Y 8-6/6-4

N° de artículo: 10.09.02.00090

Conexión en Y

Longitud L36 (mm)
MaterialPlásticos
Temperatura de uso-20 ... 60 °C
Tamaño nominal6 (mm)
SVB-Y 10-7/8-6

N° de artículo: 10.09.02.00093

Conexión en Y

Longitud L40 (mm)
MaterialPlásticos
Temperatura de uso-20 ... 60 °C
Tamaño nominal7 (mm)
SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH

N° de artículo: 10.08.02.00501

Conexión acodada

Longitud L23 (mm)
MaterialPlásticos
Temperatura de uso-20 ... 80 °C
Tamaño nominal6 (mm)
Superficiecrudo
SVB-WIN 8-6 KU-ROH

N° de artículo: 10.08.02.00542

Conexión acodada

Longitud L20.5 (mm)
MaterialPlásticos
Temperatura de uso-20 ... 60 °C
Tamaño nominal6 (mm)
Superficiecrudo
SVB-GE 8-6/6-4

N° de artículo: 10.08.02.00543

Conexión recta

Longitud L31.5 (mm)
MaterialPlásticos
Temperatura de uso-20 ... 60 °C
Tamaño nominal6 (mm)

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta