SVB-WIN 8-6 KU-ROH
Onderdeelnr.: 10.08.02.00542
Koppeling haaks
Length L | 20.5 (mm) |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 60 °C |
Nominal size | 6 (mm) |
Surface | rauw |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
d | 8 mm |
D1 | 13,9 mm |
H | 25 mm |
L | 20,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nominal size | 6 mm |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 60 °C |
Weight | 5 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie