SVB-T 8
Onderdeelnr.: 10.09.02.00087
Koppeling T
Outer hose diameter | 8 (mm) |
Length L | 41 (mm) |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 60 °C |
Nominal size | 6 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
d | 8 mm |
D1 | 13,9 mm |
H | 20,5 mm |
H1 | 27,45 mm |
L | 41 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nominal size | 6 mm |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 60 °C |
Weight | 14 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie