Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SVB-T 8

Osanro: 10.09.02.00087

Pistokeliitäntä T

Outer hose diameter8 (mm)
Length L41 (mm)
MaterialPlastics
Operating temperature-20 ... 60 °C
Nominal size6 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 8  mm
D1 13,9  mm
H 20,5  mm
H1 27,45  mm
L 41  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nominal size 6  mm
Material Plastics
Operating temperature -20 ... 60 °C
Weight 14  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin