SVB-T 8
Część nr.: 10.09.02.00087
Połączenie wtykowe T
Outer hose diameter | 8 (mm) |
Length L | 41 (mm) |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 60 °C |
Nominal size | 6 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 8 mm |
D1 | 13,9 mm |
H | 20,5 mm |
H1 | 27,45 mm |
L | 41 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nominal size | 6 mm |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 60 °C |
Weight | 14 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja