SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH
Osanro: 10.08.02.00501
Kulmapistokeliitäntä
Length L | 23 (mm) |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 80 °C |
Nominal size | 6 (mm) |
Surface | raw |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
Attribuutti | Arvo |
---|---|
d | 6 mm |
D1 | 13,5 mm |
H | 26,4 mm |
L | 23 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nominal size | 6 mm |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 80 °C |
Weight | 7 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi