Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SVB-GE 8-6/6-4

Część nr.: 10.08.02.00543

Połączenie wtykowe proste

Length L31.5 (mm)
MaterialPlastics
Operating temperature-20 ... 60 °C
Nominal size6 (mm)
Dane projektowe
Atrybut Wartość
d 6  mm
D1 11,6  mm
L 31,5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Nominal size 6  mm
Material Plastics
Operating temperature -20 ... 60 °C
Weight 4  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka