Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SVB-GE 8-6/6-4

부품 번호.: 10.08.02.00543

직선형 커넥터

Length L31.5 (mm)
MaterialPlastics
Operating temperature-20 ... 60 °C
Nominal size6 (mm)
디자인 데이터
속성
d 6  mm
D1 11.6  mm
L 31.5  mm
기술 데이터
속성
Nominal size 6  mm
Material Plastics
Operating temperature -20 ... 60 °C
Weight 4  g
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동