SVB-GE 8-6/6-4
Osanro: 10.08.02.00543
Pistokeliitäntä suora
Length L | 31.5 (mm) |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 60 °C |
Nominal size | 6 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
Attribuutti | Arvo |
---|---|
d | 6 mm |
D1 | 11,6 mm |
L | 31,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Nominal size | 6 mm |
Material | Plastics |
Operating temperature | -20 ... 60 °C |
Weight | 4 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi