Schmalz

Connection Technology PXT

Connection elements for easy assembly of any components
Konfigurace nyní

Option of internal vacuum guide enables vacuum supply without hosing

Standard clamping for 3D beam system enables simple and fast assembly

Holders can be rotated without stops to adapt to free-form surfaces

Nadstavba
  • Suction cup holder with slot (1) for easy adjustment of the suction cup position
  • Rotatable component holder (2) with external vacuum guide
  • Rotatable component holder (3) with internal vacuum guide
Technické údaje
  • 360° stop-free rotatable connection elements
  • Holder with slot for quick adjustment
  • Holder with internal vacuum guide
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Industry sector

Nenašli jste ten správný produkt?

Nakonfigurujte si správný produkt pro svou aplikaci hned teď!

1 - 8 z 8 výsledků

SAUG-ANB PXT D30-I SH

Číslo dílu.: 10.01.49.00036

Connection option with slotted hole for suction pads

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Thread G1G1/4"-F
Internal diameter d8 (mm)
Length L104.5 (mm)
Shape mounting elementsOblong hole
SAUG-ANB PXT D30-I ROT

Číslo dílu.: 10.01.49.00039

Swivelling connection option for suction pads

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Thread G1G1/4"-F
Outside diameter D30 (mm)
Length L53.4 (mm)
Outer hose diameter8 (mm)
Shape mounting elementsswivel
SAUG-ANB G1/4-IG 42

Číslo dílu.: 10.01.49.00045

Suction cup connection (rigid)

Utilization designModular gripper system
Thread G1G1/4"-F
Shapeint. vacuum feedthrough
Length L42 (mm)
Suction cup connectionG1/4"-F
SAUG-ANB PXT D30-I ROT IV

Číslo dílu.: 10.01.49.00046

Swivelling connection option for suction pads

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Thread G1G1/4"-F
Shapeint. vacuum feedthrough
Length L43.9 (mm)
Shape mounting elementsswivel
HTR-D30-I M16x1-IG FSTE PXT

Číslo dílu.: 10.01.49.00038

Holder system

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Thread G1M16x1-F
Shapefor FSTE
Outside diameter D30 (mm)
Length L53.4 (mm)
SVS-STV-GE 8 M16x1-AG G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.08.02.00500

Bulkhead connector with push-in with Nuts

Thread G1M16x1-M
Thread G2G1/4"-F
Length L35.5 (mm)
Hose diameter8 (mm)
BUCHSE 8x36.25

Číslo dílu.: 10.01.49.00100

Drill bush with collar

Thread G1G1/4"-M
Outside diameter D13 (mm)
Internal diameter d8 (mm)
Length L36.25 (mm)
ZUB BOHR-BUCHS FSTImc 8

Číslo dílu.: 10.01.49.00057

Accessory set for integration of spring plunger in gripping system PXT

Utilization designSpring plunger
containsDrill bush
Outside diameter D13 (mm)
Internal diameter d8 (mm)
Length L42 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku