HTR-D30-I M16x1-IG FSTE PXT
Číslo dílu.: 10.01.49.00038
Holder system
Utilization design | Modular gripper system |
Cross-beam connection | Profile D30-ITEM |
Thread G1 | M16x1-F |
Shape | for FSTE |
Outside diameter D | 30 (mm) |
Length L | 53.4 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
D | 30 mm |
G1 | M16x1-F |
H2 | 2 mm |
H3 | 15 mm |
L | 53,4 mm |
L2 | 62 mm |
L3 | 50 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace