HTR-D30-I M16x1-IG FSTE PXT
Réf. article: 10.01.49.00038
Système de support
Construction de l'utilisation | Système de préhension modulaire |
Raccord de traverse | Profil D30-ITEM |
Filetage G1 | M16x1-F |
Forme | pour FSTE |
Diamètre extérieur D | 30 (mm) |
Longueur L | 53.4 (mm) |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
D | 30 mm |
G1 | M16x1-F |
H2 | 2 mm |
H3 | 15 mm |
L | 53,4 mm |
L2 | 62 mm |
L3 | 50 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation