Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SAUG-ANB PXT D30-I ROT

Číslo dílu.: 10.01.49.00039

Swivelling connection option for suction pads

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Thread G1G1/4"-F
Outside diameter D30 (mm)
Length L53.4 (mm)
Outer hose diameter8 (mm)
Shape mounting elementsswivel
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 30  mm
d 8  mm
G1 G1/4"-F
H 38,5  mm
L 53,4  mm
L2 62  mm
L3 50  mm
SW1 19  mm
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku