SAUG-ANB PXT D30-I ROT
부품 번호.: 10.01.49.00039
석션 패드를 위한 스위블식 연결 옵션
Utilization design | Modular gripper system |
Cross-beam connection | Profile D30-ITEM |
Thread G1 | G1/4"-F |
Outside diameter D | 30 (mm) |
Length L | 53.4 (mm) |
Outer hose diameter | 8 (mm) |
Shape mounting elements | swivel |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
D | 30 mm |
d | 8 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 38.5 mm |
L | 53.4 mm |
L2 | 62 mm |
L3 | 50 mm |
SW1 | 19 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서