SAUG-ANB PXT D30-I ROT
N° de artículo: 10.01.49.00039
Opción de conexión giratoria para ventosas
Diseño de aplicación | Sistema modular de garras |
Conexión de raíl transversal | Perfil D30-ITEM |
Rosca G1 | G1/4"-HE |
Diámetro exterior D | 30 (mm) |
Longitud L | 53.4 (mm) |
Diámetro del tubo flexible exterior | 8 (mm) |
Elementos de fijación de forma | bascular de |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
D | 30 mm |
d | 8 mm |
G1 | G1/4"-HE |
H | 38,5 mm |
L | 53,4 mm |
L2 | 62 mm |
L3 | 50 mm |
SW1 | 19 mm |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación