SAUG-ANB PXT D30-I ROT
Część nr.: 10.01.49.00039
Możliwość podłączenia obrotowego do ssawek
Utilization design | Modular gripper system |
Cross-beam connection | Profile D30-ITEM |
Thread G1 | G1/4"-F |
Outside diameter D | 30 (mm) |
Length L | 53.4 (mm) |
Outer hose diameter | 8 (mm) |
Shape mounting elements | swivel |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 30 mm |
d | 8 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 38,5 mm |
L | 53,4 mm |
L2 | 62 mm |
L3 | 50 mm |
SW1 | 19 mm |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja