Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

BUCHSE 8x36.25

Číslo dílu.: 10.01.49.00100

Drill bush with collar

Thread G1G1/4"-M
Outside diameter D13 (mm)
Internal diameter d8 (mm)
Length L36.25 (mm)
Údaje o konstrukci
Atribut Wert
D 13  mm
d 8  mm
G1 G1/4"-M
L 36,25  mm
L2 10,25  mm
SW1 17  mm
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku