BUCHSE 8x36.25
부품 번호.: 10.01.49.00100
Drill bush with collar
Thread G1 | G1/4"-M |
Outside diameter D | 13 (mm) |
Internal diameter d | 8 (mm) |
Length L | 36.25 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
속성 | 값 |
---|---|
D | 13 mm |
d | 8 mm |
G1 | G1/4"-M |
L | 36.25 mm |
L2 | 10.25 mm |
SW1 | 17 mm |
관련 문서
관련 문서