Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

BUCHSE 8x36.25

Réf. article: 10.01.49.00100

Buisson de foret avec embase

Filetage G1G1/4"-M
Diamètre extérieur D13 (mm)
Diamètre intérieur d8 (mm)
Longueur L36.25 (mm)
Données de construction
Attribut Valeur
D 13  mm
d 8  mm
G1 G1/4"-M
L 36,25  mm
L2 10,25  mm
SW1 17  mm
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier