SAUG-ANB PXT D30-I ROT IV
Číslo dílu.: 10.01.49.00046
Swivelling connection option for suction pads
Utilization design | Modular gripper system |
Cross-beam connection | Profile D30-ITEM |
Thread G1 | G1/4"-F |
Shape | int. vacuum feedthrough |
Length L | 43.9 (mm) |
Shape mounting elements | swivel |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B | 42 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 23 mm |
L | 43,9 mm |
L2 | 53,4 mm |
SW1 | 17 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace