SVS-STV-GE 8 M16x1-AG G1/4-IG
Číslo dílu.: 10.08.02.00500
Bulkhead connector with push-in with Nuts
Thread G1 | M16x1-M |
Thread G2 | G1/4"-F |
Length L | 35.5 (mm) |
Hose diameter | 8 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
Atribut | Wert |
---|---|
G1 | M16x1-M |
L | 35,5 mm |
L2 | 9,2 mm |
SW1 | 19 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace