SVS-STV-GE 8 M16x1-AG G1/4-IG
부품 번호.: 10.08.02.00500
너트가 있는 푸시인 벌크 헤드 커넥터
Thread G1 | M16x1-M |
Thread G2 | G1/4"-F |
Length L | 35.5 (mm) |
Hose diameter | 8 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
속성 | 값 |
---|---|
G1 | M16x1-M |
L | 35.5 mm |
L2 | 9.2 mm |
SW1 | 19 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서