Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SVS-STV-GE 8 M16x1-AG G1/4-IG

Część nr.: 10.08.02.00500

Złącze grodziowe z wtykiem z orzechami

Thread G1M16x1-M
Thread G2G1/4"-F
Length L35.5 (mm)
Hose diameter8 (mm)
Dane projektowe
Atrybut Wartość
G1 M16x1-M
L 35,5  mm
L2 9,2  mm
SW1 19  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka