Schmalz

Consignes de commande

Le module de doigt FINGER-MODULE-B est livré assemblé. Le produit se compose de :

  • Un adaptateur pour module doigt (FINGER-COMP-BASE), livrable en aluminium et en acier inox.
  • Module de doigt unité rechange (FINGER-SPARE-UNIT-B), livrable avec une matière pour les applications industrielles générales et avec une matière adaptée au contact alimentaire
  • Vis de fermeture (VRS-SB), livrable avec une matière adaptée au contact alimentaire.

Pièces livrables : unité module rechange de doigt, adaptateur de module de doigt, vis de fermeture.
Accessoires livrables : raccord fileté rapide, élément de fixation Sliding Clamp

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU

FINGER-MODULE-3C-B-AL-SI

Réf. article: 10.13.04.00941

Finger module mGrip

Secteurs : Logistique

Élément de doigtModule
ApplicationDe base
FormeCompact
Nombre de soufflets3
Longueur L32 (mm)
Largeur B45 (mm)
Hauteur H84.3 (mm)
Filetage G1G1/8"-F
Longueur du filetage LG18 (mm)
Filetage G2M4-F
Longueur du filetage LG28 (mm)
Poids propre94.8 (g)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 45  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
H 84,3  mm
H1 90,4  mm
L 32  mm
LG1 8  mm
LG2 8  mm
X1 36  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Matière de la ventouse Silicone SI
Matière de l'insert Aluminium
Nombre de soufflets 3
Forme Compact
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier