- NOUVEAU
ACCS-mGrip CLAMP-FB IND 4.5
Réf. article: 10.13.03.04091
Accessoires pour pince à doigts mGrip
Secteurs : Logistique | Produit alimentaire
| Accessoires | Serrage base pour les doigts |
| Application | Secteurs d'activité |
| Diamètre intérieur d | 4.5 (mm) |
| Longueur L | 34 (mm) |
| Largeur B | 8.5 (mm) |
| Hauteur H | 6.7 (mm) |
| Poids propre | 1.11 (g) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 8,5 mm |
| B1 | 10 mm |
| d | 4,5 mm |
| H | 6,7 mm |
| L | 34 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Accessoires | Serrage base pour les doigts |
| Application | Secteurs d'activité |
| Poids propre | 1,11 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation