- NUOVO
ACCS-mGrip CLAMP-FB IND 4.5
Numero articolo: 10.13.03.04091
Accessori per pinza per dita mGrip
Industrie: Logistica | Prodotto alimentare
| Accessori | Tenditore con base a dito |
| Applicazione | Settore industriale |
| Diametro interno d | 4.5 (mm) |
| Lunghezza L | 34 (mm) |
| Larghezza B | 8.5 (mm) |
| Altezza H | 6.7 (mm) |
| Peso | 1.11 (g) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 8.5 mm |
| B1 | 10 mm |
| d | 4.5 mm |
| H | 6.7 mm |
| L | 34 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Accessori | Tenditore con base a dito |
| Applicazione | Settore industriale |
| Peso | 1.11 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione