- UUSI
ACCS-mGrip CLAMP-FB IND 4.5
Osanro: 10.13.03.04091
Accessories for mGrip finger gripper
Toimialat: Elintarvike | Logistiikka
| Accessory | Fingerbase Clamp |
| Application | Industrial |
| Internal diameter d | 4.5 (mm) |
| Length L | 34 (mm) |
| Width B | 8.5 (mm) |
| Height H | 6.7 (mm) |
| Weight | 1.11 (g) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 8,5 mm |
| B1 | 10 mm |
| d | 4,5 mm |
| H | 6,7 mm |
| L | 34 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Accessory | Fingerbase Clamp |
| Application | Industrial |
| Weight | 1,11 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi