- NIEUW
ACCS-mGrip CLAMP-FB IND 4.5
Onderdeelnr.: 10.13.03.04091
Accessoires voor mGrip vingergrijper
Industriesegmenten: Levensmiddel | Logistiek
| Accessory | Fingerbase Clamp |
| Application | Industrial |
| Internal diameter d | 4.5 (mm) |
| Length L | 34 (mm) |
| Width B | 8.5 (mm) |
| Height H | 6.7 (mm) |
| Weight | 1.11 (g) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 8,5 mm |
| B1 | 10 mm |
| d | 4,5 mm |
| H | 6,7 mm |
| L | 34 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Accessory | Fingerbase Clamp |
| Application | Industrial |
| Weight | 1,11 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie