Schmalz

Sipariş Bilgileri

Aksesuarlar, parmak tutucu mGrip'e en iyi şekilde uyarlanmıştır.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

ACCS-mGrip CLAMP-FB IND 4.5

Parça no.: 10.13.03.04091

Aksesuarlar için mGrip parmak tutucu

Endüstriler: Gıda ürünü | Lojistik

AksesuarlarParmak Tabanı Bağlama
UygulamaEndüstriler
İç çap d4.5 (mm)
Uzunluk L34 (mm)
Genişlik B8.5 (mm)
Yükseklik H6.7 (mm)
Ağırlık1.11 (g)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 8,5  mm
B1 10  mm
d 4,5  mm
H 6,7  mm
L 34  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Aksesuarlar Parmak Tabanı Bağlama
Uygulama Endüstriler
Ağırlık 1,11  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git