SVN G1/4-AG N019
Réf. article: 10.05.03.00056
Insert de connexion avec vanne de débit intégrée
Secteurs : Usage général
| Filetage G1 | G1/4"-M |
| Taille de la clé SW1 | 21 (mm) |
| Famille d'insert d'interface | N019 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D | 20 mm |
| D2 | 13,5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 6 mm |
| L1 | 40 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 21 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar | 2,3 m³/h |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar | 38,3 l/min |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar | 3,3 m³/h |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar | 55 l/min |
| Volume de flux max. | 27 m³/h |
| Volume de flux vide max. | 450 l/min |
| Poids propre | 18 g |
| Famille de produits | SVN |
Schéma de connexion
Schéma de connexion
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation