Préhenseurs magnétiques SGM
- Diamètre : de 30 à 70 mm
- Force de préhension : de 35 à 290 N
- Applications universelles
Afficher la catégorie
Le set de manipulation à préhension magnétiques SGM-SV de Schmalz manipule des composants ferromagnétiques tels que des tôles perforées ou des tôles avec des trous et des découpes. L'ensemble SGM-SV est de construction compacte et légère, idéale pour une intégration sur des robots légers. Il est doté d'un aimant permanent bistable qui maintient la pièce en toute sécurité, même en cas de panne de courant. Le SGM-SV est livré sous forme de kit prêt à installer et peut être intégré facilement et rapidement dans l'application du robot.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.